Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Renovação do alto-forno na ArcelorMittal Méditerranée

Um gigante digital em um assunto humano

Em resposta à demanda exponencial do mercado, a capacidade de produção anual nas instalações da ArcelorMittal em Fos-sur-Mer, França, deve aumentar de 4,6 para 5,3 milhões de toneladas de aço. Um dos projetos-chave desenvolvidos para atender esse objetivo foi a renovação do alto-forno n.º 1. A preservação da peça colossal de equipamento de produção exigiu muito de novas tecnologias de instrumentação de medição e a rede de campo padronizada PROFIBUS para substituir uma grande quantidade de sinais analógicos.

Duas pessoas da assistência técnica da Endress+Hauser ©Endress+Hauser

O projeto de renovação em números (todos os setores)

  • 450.000 horas de preparação, 550.000 horas de intervenção no local
    e 1 milhão de horas de trabalho

  • 95 dias de tempo de inatividade

  • Cerca de cem empresas

  • 800 pessoas trabalhando todos os dias

Philippe Divol - Gerente de projetos na ArcelorMittal

“O sucesso da renovação do alto-forno dependeu primeiramente de uma fase de design muito produtiva. Depois disso, nós simplesmente tivemos que recrutar as melhores empresas em seus respectivos setores.”

Sr. Philippe Divol, Gerente de Projetos
ArcelorMittal
Alphonse Fabiani - Engenheiro de instrumentação na ArcelorMittal

“A Endress+Hauser foi capaz de responder a todas as nossas perguntas sobre a nova configuração da instrumentação no fieldbus.”

Sr. Alphonse Fabiani, Engenheiro de Instrumentação
ArcelorMittal
Luc Reibel - Gerente de projetos na Endress+Hauser

“Para reduzir o tamanho da intervenção e, consequentemente, a exposição a riscos, todos os instrumentos de medição foram preparados e pré-configurados em nossas oficinas.”

Sr. Luc Reibel, Gerente de Projetos
Endress+Hauser
Alphonse Fabiani - Engenheiro de instrumentação na ArcelorMittal

“Será possível executar configurações e diagnósticos remotamente. Teremos uma abordagem preditiva – ao invés de curativa – para a manutenção.”

Sr. Alphonse Fabiani, Engenheiro de Instrumentação
ArcelorMittal
Philippe Divol - Gerente de projetos na ArcelorMittal

“Precisávamos de soluções, e não pessoas que trocariam acusações de responsabilidade por erros.”

Sr. Philippe Divol, Gerente de Projetos
ArcelorMittal

A Endress+Hauser assumiu a responsabilidade pela eficiência do projeto para o lote de instrumentação
.

O gigante de mais de 80 metros de altura com uma capacidade de 3.000 m3. A temperatura dentro do cadinho de
11 metros de diâmetro é de +2.000 °C. Controlar esse processo digitalmente significa expor o sistema de automação e instrumentação a condições extremas. A Endress+Hauser foi completamente envolvida neste enorme projeto, do planejamento até o comissionamento.

Uma solução para os problemas do cliente

Parceiros de longa data, a ArcelorMittal e a Endress+Hauser trabalharam juntas. O fornecimento geral de medidores atendeu a todos os aspectos dos pré-requisitos, mas a ArcelorMittal também teve a ganhar com o conhecimento e suporte fornecidos pelas equipes da Endress+Hauser: profissionais experientes em engenharia para automação de processos e
gestão de projetos.

Atentas e juntamente responsáveis pelo resultado

Para satisfazer os requisitos de qualidade, segurança e eficiência ao comissionar a instrumentação e a rede digital, a Endress+Hauser decidiu criar e entrar em um empreendimento conjunto com duas outras empresas conhecidas, a SNEF e a Cegelec. O objetivo do empreendimento conjunto foi considerar, fornecer, instalar e comissionar todo o lote de instrumentação em períodos de tempo específicos.

O trabalho em equipe e trocas técnicas ou industriais recíprocas estiveram no coração desse consórcio.

André Amar, gerente da conta da ArcelorMittal na Endress+Hauser há mais de 26 anos, garantiu que as mudanças, por vezes solicitadas pelo cliente a curto prazo, foram implementadas rapidamente.

Para suporte genuíno

Os técnicos especializados da Endress+Hauser comissionaram 1.100 sensores diretamente no alto-forno e supervisionaram outros 700 nas oficinas periféricas, como sistema de limpeza de gás e tratamento de escória, todos conectados pela rede digital. Mais de 400 sensores no alto-forno estão conectados via PROFIBUS.

Os instrumentos beneficiam de contratos de serviço a longo prazo. Para seus operadoras, o parque é fácil de gerir graças ao software dedicado, tais como o FieldCare e W@M – Life Cycle Management.

Para máxima eficiência do equipamento de produção

A vida útil do revestimento refratário em um alto-forno é de 20 anos, e nos próximos 20 anos o gigante mediterrâneo irá operar a capacidade total. Alphonse Fabiani espera aproveitar todas as opções disponibilizadas pelos equipamentos conectados no fieldbus.

Muitas pessoas, uma equipe, um gigante

Esse projeto é um bom exemplo de especialização e trabalho em equipe combinados para fornecer um serviço: após 95 dias de tempo de inatividade, foi dado um novo fôlego ao alto-forno n.º 1.

Impulsionada por esse sucesso, a Endress+Hauser fez uma nova parceria com a ArcelorMittal para renovar o alto-forno n.º 2 em Fos-sur-Mer.

Assistência técnica da Endress+Hauser

  • Endress+Hauser como principal fornecedor de instrumentos (MIV)

  • Gerenciamento de projetos

  • Implementação de testes de plataforma (projeto da rede de campo, relatórios de conformidade PROFIBUS)

  • Design e fornecimento de instrumentos de medição (vazão, pressão, temperatura), isto é, 1.800 instrumentos instalados e comissionados e mais de 60 km de cabos instalados

  • Integração do fieldbus

  • Verificação da rede de campo

  • Comissionamento

  • Treinamento

  • Estoque em consignação