Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Realizando um trabalho limpo na Emmi

Tratamento eficiente da efluentes com Oxymax COS61D no Sequencing Batch Reactor de uma empresa de laticínios

Graças a regulação ideal do sistema de ventilação no SBR (Sequencing Batch Reactor), o processador de leite Emmi está economizando de 40-50% no processo de pré-clarificação dos efluentes.

Tratamento sustentável de efluentes na fábrica de processamento de leite da Emmi em Dagmersellen, Suíça ©Endress+Hauser

Tratamento sustentável de efluentes na fábrica de processamento de leite da Emmi em Dagmersellen, Suíça

Visão geral dos benefícios

  • Economia de 40–50% de energia do processo de tratamento de efluentes graças a regulação das bombas de oxigênio

  • Economia de custos em todo o processo

  • O conceito de sustentabilidade da Emmi é reforçado por intervalos a longo prazo e o alto grau de estabilidade do sistema

  • Monitoramento simultâneo de múltiplos pontos de medição e parâmetros usando transmissores multicanais

  • O lodo rico em energia pode ser usado eventualmente na produção de biogás

Rolf Reichlin

O Oxymax é de baixa manutenção, robusto e confiável – É um sensor top de linha.

Rolf Reichlin, Operador
Estação industrial de tratamento de efluentes , Emmi Dagmersellen, Switzerland

Desafios

A empresa está comprometida a minimizar os danos que as suas atividades de produção causam no meio ambiente. Portanto, os objetivos foram:

  • Clarificação sustentável dos efluentes com a redução de mais de 95% na demanda de oxigênio químico (COD)

  • além da economia considerável de energia.

Isso significa reduzir a alta carga COD de 5,000 mg/l para aprox. 300 mg/l no ICR (Internal Circulation Reactor) upstream localizado, e consequentemente reduzi-la em aprox. 15mg/l no SBR.

Nossa solução

Na Emmi, os sistemas da Endress+Hauser garantem um processo de limpeza eficiente no SBR:

  • O sensor digital e óptico Oxymax COS61D garante uma medição rápida e contínua dos níveis de oxigênio dos efluentes.

  • O transmissor multicanal Liquiline CM44 envia os valores para a sala de controle.

O resultado é que o processo de limpeza seja compatível de um jeito confiável e os recursos de alto custo de oxigênio sejam limitados. Monitoramento paralelo de pH com os sensores Orbisint CPS11D previnem que ocorra fermentação.