Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Cuidado total de suas aplicações de segurança

Rede de transporte de calor em boas mãos

A VWS Pipeline-Control é responsável pela manutenção e pela disponibilidade das instalações de seu cliente Warmtebedrijf Rotterdam. As tubulações transportam água quente aos operadores de redes de aquecimento de distritos que a distribuem para milhares de casas na área de Rotterdam. A VWS Pipeline-Control trabalha de perto com a Endress+Hauser na manutenção de seus ciclos de segurança.

Rede de transporte de calor em boas mãos com a WS Pipeline-Control ©WS Pipeline-Control

Principais benefícios

  • Um plano de manutenção e testes funcionais regulares aplicados garantem maior segurança e disponibilidade do processo dos sistemas instrumentados de segurança

  • Água quente suficiente é fornecida para a cidade de Rotterdam

  • Relatórios extensos e detalhados estão prontamente disponíveis

Rede de transporte de calor em boas mãos com a WS Pipeline-Control

Instalação completa do processo operacional com sucesso, prova completa validada.

Sr. Marc van den Heuvel, Installatiebeheerder Pipeline Control
VWS Pipeline-Control

Garanta a segurança, evite danos e proteja o meio-ambiente

A segurança é primordial na VWS Pipeline-Control. Com centenas de quilômetros de tubulação na Holanda, gás ou líquidos são transportados tanto em áreas urbanas quanto rurais. Quaisquer mudanças às especificações do produto ou à capacidade podem danificar a tubulação e potencialmente colocar as pessoas em risco. Assim, é de extrema importância ter um plano de manutenção otimizado.

Para garantir que um nível de integridade de segurança (SIL) do ciclo de segurança seja alcançado, todos os instrumentos no ciclo de segurança devem ser verificados no devido tempo e com uma avaliação apropriada. A avaliação difere conforme os requisitos da aplicação e é definida como um teste funcional total ou teste funcional parcial.

Testes funcionais foram realizados em 3 locais diferentes onde no total 22 ciclos SIL foram testados. Um ciclo SIL de entrada consiste em 2 transmissores de pressão, PLC e uma bomba (classificação 1oo2). O ciclo SIL de saída consiste em 3 transmissores de pressão, PLC e uma bomba (classificação 2oo3) como mostrado na figura.