Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Mais do que SIL - o controle de risco começa com a confiabilidade

O design confiável do instrumento permite obter medições mais confiáveis e reduzir riscos

Qualquer sistema de gerenciamento de processo só funciona de forma confiável com instrumentação confiável. Endress+Hauser ajuda você a reduzir o risco no controle básico do processo, bem como aplicações de segurança com projeto de instrumento seguro . Para nós, a segurança vem sempre em primeiro lugar e começa com projeto e fabricação seguros baseados em produtos, pessoas e processos certificados.

Benefícios

  • Produtos: equipamentos SIL devidamente desenvolvidos e avaliados independentemente

  • Processos: Processo de desenvolvimento de segurança funcional intensivamente buscado

  • Pessoas: associados com competência em segurança funcional

  • Sustentabilidade: Gestão Estratégica da Segurança Funcional com melhoria contínua

Nível de produtos certificados aumenta segurança e disponibilidade

Desde 1999, estendemos nossa oferta ao mais extenso portfólio de instrumentos orientados para a segurança capazes de níveis de integridade de segurança até SIL3.

Os instrumentos de medição de nível de tempo de voo, as chaves de nível pontual vibrônicos e os equipamentos de nível hidrostático são exemplos do nosso amplo portfólio desenvolvido de acordo com a IEC 61508 e avaliado independentemente pela TÜV Rheinland . Recursos como o autodiagnóstico e o teste funcional ajudam a aumentar a segurança do processo e disponibilidade da planta.

Pessoas e processos certificados para melhoria sistêmica

A nossa Gestão de Segurança Funcional certificada fornece uma política de qualidade e segurança que permite uma verificação e melhoria permanente e sistemática. Para desenvolvimento de hardware e software, implementamos medidas padronizadas para evitar erros sistemáticos e controlar falhas aleatórias. Durante o desenvolvimento de equipamentos SIL, os requisitos e restrições são claramente descritos em Manuais de Segurança do Produto. Comprovados em numerosos testes, eles permitem selecionar um equipamento de segurança adequado de acordo com a IEC 61511.

Segurança em caso de falha do equipamento

Nossa equipe de P&D desenvolve sistematicamente medidores certificados até SIL3. Eles também consideram a segurança em caso de falha do equipamento. Com Liquiphant FailSafe, por exemplo, mais de 100.000 horas de tempo operação, 500.000 start-ups e 1,7 milhão de demandas foram simuladas e testadas. Mais de 14.000 casos de teste foram gerados e mais de 2.500 documentos foram criados para verificar a capacidade do sensor - e isso mesmo antes de um único equipamento ter sido vendido!

©Endress+Hauser

A integridade mecânica reduz os riscos de operação

Durante o projeto e a manufatura, nossos especialistas seguem regras e cálculos claros, muitas vezes, dentro do padrão como EN ou ASME. A seleção de materiais para indústria e aplicações específicas é tão crucial quanto simulações virtuais, testes de estresse práticos ou o método de elementos finitos. Os conceitos de vedação, como o selo único, duplo ou de fábrica, são obtidos através de um projeto mecânico sofisticado. Testes como Identificação Positiva de Materiais são tão importantes quanto a rastreabilidade de materiais ou a documentação de solda.