Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

A Endress+Hauser recebe o Red Dot Award

O medidor de vazão Picomag combina excepcional funcionalidade com um design sólido

Como seu medidor de vazão Picomag, a Endress+Hauser impressionou o júri do Red Dot Design Awards para receber o selo de qualidade Red Dot na categoria de design do produto. O instrumento plug-and-play inteligente também foi bem classificado por sua funcionalidade e design compacto.

O Red Dot é um prêmio internacionalmente reconhecido para produtos que apresentam projeto de alta qualidade e atendem as necessidades dos clientes. “Estamos orgulhosos porque o Picomag convenceu o júri com seu formato compacto, possibilidades flexíveis de instalação e operação intuitiva,” diz Dr. Bernd-Josef Schäfer, diretor da Endress+Hauser Flowtec, o centro de competência do grupo para tecnologia de medição de vazão em Reinach, Suíça.

O Professor Dr. Peter Zec, criador e CEO do Red Dot Award, parabenizou a Endress+Hauser: “Os produtos vencedores são marcados pela excepcional funcionalidade e uma aparência atraente que provam que os designers compreenderam os clientes.” Além de outros fatores, os produtos foram avaliados de acordo com o nível de inovação, a funcionalidade, a qualidade do projeto, ergonomia e durabilidade. Um júri com aproximadamente 40 pessoas escolheu os vencedores entre 6.300 objetos que foram enviados para avaliação.

Tecnologia compacta de medição de vazão

No campo da medição e automação de processos industriais, a demanda por instrumentos de medição simples, confiáveis, sem manutenção e compactos cresce de forma constante. O novo Picomag da Endress+Hauser alcançou essas especificações e pode ser implementado em todos os setores industriais. Ele mede não apenas a vazão de fluidos eletricamente condutivos, mas também a temperatura do processo.

Além disso, o Picomag oferece aos clientes um fácil comissionamento com o Bluetooth usando o aplicativo SmartBlue e a integração perfeita do sistema graças à tecnologia IO-Link.

Red Dot Design Award

O Red Dot Design Award é um dos maiores concursos de design do mundo. O prêmio, que é sinônimo de qualidade excepcional de design, é dividido em três categorias: design do produto, design de comunicação e conceito de design. Os vencedores serão homenageados no início de julho durante o Red Dot Gala, que será realizado na Opera House em Essen, Alemanha. Todas as inovações vencedoras serão exibidas durante uma exposição especial de quatro semanas e apresentadas no Red Dot Design Yearbook.

A Endress+Hauser recebe o Red Dot Award: o medidor de vazão Picomag combina funcionalidade e design ©Endress+Hauser

A Endress+Hauser recebeu o Red Dot Design Award na categoria design do produto para o medidor de vazão Picomag.

O Picomag impressionou o júri com sua funcionalidade versátil e design compacto. ©Endress+Hauser

O medidor de vazão plug-and-play inteligente que foi desenvolvido para sistemas auxiliares, impressionou o júri com sua funcionalidade versátil e design compacto.