Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Série RN: condicionamento e processamento de sinal confiável

Novos componentes de interface para alimentação de energia, comutação e duplicação de sinal confiáveis em sistemas de segurança

Os módulos de interface da Série RN alimentam a base dos ciclos de instrumentos de medição e sistemas instrumentados de segurança construídos na infraestrutura de controle de processo analógico amplamente usada. Os equipamentos de condicionamento e processamento de sinal intrinsecamente seguros (até SIL 2 (SC 3) conforme IEC 61508) garantem o fornecimento de energia confiável e operações seguras em áreas classificadas, estabelecendo um link de sinal confiável entre instrumentos de campo e o nível de controle de processo.

Benefícios

  • Equipamentos de condicionamento e processamento de sinal intrinsecamente seguros certificados até SIL 2 (SC 3)

  • Recursos de segurança integrados inteligentes tais como conversão de sinal NAMUR e monitoramento de falha na linha

  • Compatível com sistema conector de barramento de trilho DIN multiplataforma, garante o comissionamento rápido e fácil e a interoperabilidade com interfaces compatíveis

  • Testado e comprovado para complementar perfeitamente instrumentos de 2 e 4 fios (4 a 20 mA) da Endress+Hauser

  • O duplicamento de sinal abre com segurança um segundo canal para o domínio de otimização do processo sem afetar o sistema de automação tradicional (conforme NAMUR NE 175)

  • Invólucros compactos para uso eficiente do espaço em gabinetes de controle

  • Fácil seleção, fornecimento, instalação, comissionamento, localização de falhas e serviço

Energia inteligente

Funções inteligentes tais como NAMUR conversão de sinal, monitoramento de falha na linha, isolamento galvânico de sinal, duplicação de sinal , amplificação do sinal de saída com transparência HART bidirecional oferece aos operadores controle e flexibilidade em sistemas de qualquer escala, protegendo ativos e também a integridade do sinal de dados no processo.

Visão geral da série RN

  • RN22 : (RN42*): Barreira ativa/passiva, duplicador de sinal

  • RLN22 : (RLN42*): amplificador de isolamento NAMUR

  • RNO22 : Amplificador de isolamento da saída

  • RNB22 : Fonte de alimentação do sistema (única ou redundante)

  • RNF22 : Feed-in e módulo de mensagens de erro

* variante para fonte de alimentação de ampla faixa (24-230 V CA/CC), disponível em Q4 2021

Cenários típicos de aplicação

instrumentos de 2 e 4 fios (4 a 20 mA) (por ex. Cerabar PMP71, Proline 200/300 , ModuLine TM131 , …)

  • RN22 barreira ativa, alimentação do sensor com transparência HART

Gerenciadores de dados (por ex. Memograph M RSG45 )

  • RN22 duplicador de sinal

Chaves de nível pontual (por ex. Liquiphant FTL51)

  • RLN22 ou RLN42 amplificador de isolamento NAMUR

Componentes ativos (por ex. válvulas de controle, atuadores)

  • RNO22 amplificador de isolamento da saída

RNB22 230 V/110 VCA a 24 VCCfonte de alimentação do sistema

  • RNF22 Feed-in & módulo de mensagens de erro, fonte de alimentação redundante

Integração perfeita do sistema

Todos os módulos de interface da Série RN se integram perfeitamente com instrumentos da Endress+Hauser, e trabalham igualmente de forma integrada com instrumentos de outros fabricantes. Os invólucros compactos que economizam espaço com até dois canais em 12,5 mm são prontos para plug-and-play para trilhos DIN padrão e gabinetes de controle.

Independentemente da indústria, nossas ofertas promovem simplicidade a cada etapa: desde a seleção e fornecimento fáceis, até a instalação, comissionamento, localização de falhas e serviço em todos os estágios do ciclo de vida.

Componentes de interface da Série RN ©Endress+Hauser

Os equipamentos de interface da Série RN para operações seguras em áreas classificadas

Módulos de interface da Série RN em um gabinete de controle ©Endress+Hauser

Os módulos de interface da Série RN alimentam a base dos ciclos de instrumentos de medição

Barreira ativa isolada ou duplicador de sinal RN22, com transparência HART ©Endress+Hauser

Barreira ativa isolada ou duplicador de sinal RN22, com transparência HART

Amplificador de isolamento da saída RNO22 ©Endress+Hauser

Amplificador de isolamento da saída RNO22

Módulo de mensagem de erro e feed-in de energia RNF22 ©Endress+Hauser

Módulo de mensagem de erro e feed-in de energia RNF22

Fonte de alimentação do sistema RNB22 230V/110Vca a 24Vcc ©Endress+Hauser

Fonte de alimentação do sistema RNB22 230V/110Vca a 24Vcc

Amplificador de isolamento RLN22 com saída de sinal em relé para operações seguras e confiáveis ©Endress+Hauser

Amplificador de isolamento RLN22 para operações de comutação seguras e confiáveis