Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Vários equipamentos instalados? O comissionamento ficou fácil graças à IHM

Com nossa Interface Homem-Máquina (IHM) padronizada, essa tarefa ficou fácil e rápida

A Endress+Hauser desenvolveu uma filosofia de operação que oferece interações orientadas para tarefas. Independentemente da tecnologia de medição, o equipamento tem a mesma "aparência e funcionamento". Nossa filosofia é aplicada em todos os nossos equipamentos, ferramentas de operação e na interação com os equipamentos, seja localmente ou através de ferramentas de operação que trabalham da mesma forma.

Simplicidade + segurança + confiabilidade

A configuração e seleção de idioma do display e das tarefas de operação são exibidas no menu "Display/Operação", que pode ser acessado por todos que precisam dos dados. Os equipamentos oferecem uma visualização orientadas para tarefas dos parâmetros, por exemplo, o menu "Diagnósticos" para a equipe de manutenção. Independentemente da tarefa, você terá certeza de que todos os aspectos serão cobertos e não afetará as configurações fora do seu campo de ação. Os menus de usuários específicos e suporte integrado ajuda a aumentar a segurança durante a operação.

Diagnóstico claro e informações sobre manutenção

O software incorporado inclui o diagnóstico confiável do equipamento o processo com ícones e textos de acordo com a Namur NE 107: detecção do sensor vazio, fluido heterogêneo, abrasão, corrosão ou incrustração etc. O equipamento exibe a solução, as mensagens de texto claras permitem que você faça a manutenção de forma rápida e segura.

Ótima disponibilidade de dados

O histórico é armazenado no livro de registros do evento em um HistoROM; com dados reais, o diagnóstico não depende necessariamente de afirmações do operador, por exemplo, “Não alterei nada…”. Graças ao conceito de HistoROM, você pode transferir os dados automaticamente após a troca de módulo. E se precisar de otimização de processos, a análise de tendências de dados oferece economia de tempo.

Saiba mais sobre nossa Interface Homem-Máquina (IHM) com interação orientada para tarefas

Parametrização orientada através de assistentes “make-it-run” para configuração básica rápida e confiável ©Endress+Hauser