Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

O primeiro sensor de temperatura autocalibravel - iTHERMTrustSens

100% de conformidade – 0% de esforço 
Tecnologia excepcional de sensor com função de autocalibração

Segurança maximizada do produto e eficiência de processo pela autocalibração em linha automatizada .
O sensor de temperatura para aplicações higiênicas iTHERM TrustSens é ideal para as indústrias dos setores Life and Science e alimentos e bebidas que querem total conformidade com as normas da FDA e/ou regras GMP. iTHERM TrustSens elimina o risco de não conformidades não detectadas.

Benefícios

  • Redução de riscos e custos graças à autocalibração e à "Heartbeat Technology"

  • Sem tempo de inatividade de produção devido a uma autocalibração automática automatizada e totalmente rastreável

  • Documentação automatizada, memória para 350 pontos de calibração

  • Certificado de calibração para impressão - processo de auditoria

  • Maior precisão do ponto de medição através da correspondência sensor-transmissor

  • Certificações e aprovações internacionais:
    – EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE CRN, CSA Uso geral

  • Faixa de medição: –40 a +160 °C (–40 a +320 °F)

  • Mais de 50 conexões de processo estéreis e higiênicas disponíveis, por exemplo, rosca, braçadeira, APV-Inline, Varivent, DIN11851

Campo de aplicação

  • Life and Science

  • Indústria de alimentos

  • Indústria de bebidas

Autocalibração automática

O iTHERM TrustSens se destaca dos outros sensores de temperatura pela autocalibração automática totalmente automatizada. Isso resulta em alta segurança de produto e aumento da disponibilidade da fábrica. Verificação contínua de processos em linha já é recomendada em "Boas práticas de fabricação" (GMP - Anexo 15).

O primeiro sensor de temperatura autocalibrante do mundo: iTHERMTrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens TM371 - 100% de conformidade – 0% de esforço

O primeiro sensor de temperatura autocalibrante do mundo: iTHERMTrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - o sensor de temperatura para todas as aplicações higiênicas e assépticas

O primeiro sensor de temperatura autocalibrante do mundo: iTHERMTrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - o sensor de temperatura da indústria de Life and Science

O primeiro sensor de temperatura autocalibrante do mundo: iTHERMTrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - o sensor de temperatura para aplicações na indústria farmacêutica

O primeiro sensor de temperatura autocalibrante do mundo: iTHERMTrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - o sensor de temperatura da indústria de alimentos e bebidas