Para aumentar a presença em medidores sanitários produzidos, a Endress+Hauser amplia a produção de Itatiba
Endress+Hauser adquire novo terreno de 30.000 m² em Itatiba, São Paulo, e investe no setor de alimentos e bebidas no Brasil para expandir a produção
A aquisição deste terreno tem como objetivo suportar a expansão do portfólio de medidores de vazão com novas linhas de produção e estações de calibração que serão instaladas nos próximos 5 anos.
Ao mesmo tempo diversos projetos foram implementados na produção de nível e pressão adequando a produção para medidores de nível tipo radar com frequência de 80GHz com investimentos em torno de 500 mil reais, uma nova linha de chaves de nível tipo vibratória com investimentos em torno de 1.5 milhões e cerca de 2.5 milhões de reais investidos nas linhas de transmissores de pressão com selo diafragma onde agora é possivel fazer o enchimento no Brasil usando óleo vegetal (ótima opção para o mercado alimentício) e óleo de silicone.
A indústria de alimentos e bebidas não para, e é por isso que precisamos estar alinhados com as necessidades do mercado. Entre os investimentos da Endress+Hauser, estão medidores sanitários com design totalmente higiênico - desde conexões sanitárias como tri-clamp, SMS, DIN 11851, Varivent... até juntas resistentes ao processo de limpeza – que atendam as certificações, normas e padrões exigidos (EHEDG, 3A e FDA...) e que em condições extremas de processo, ainda assim possam ser equipamentos precisos e confiáveis, garantindo a segurança do processo e a segurança dos alimentos.
Quando a segurança de alimentos não é atendida, uma série de consequências negativas pode aparecer: custo social, custos de destruição do produto em más condições, sanções e multas dos órgãos públicos, mancha na imagem e reputação perante aos clientes / consumidores e até o encerramento da empresa. A Endress+Hauser consolida-se como um escolha segura oferecendo medições precisas e suporte especializado no que diz respeito à automação e instrumentação em processos alimentícios.