Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

#empowerthefield – libertar o potencial

Utilização eficiente de dados de ativos não usados

Na Hannover Messe de 2019 (de 1 a 5 de abril em Hanover, Alemanha), a Endress+Hauser destacará a utilização inteligente de dados e informações dos dispositivos de campo e mostrará como o vasto potencial oculto nas instalações pode ser libertado. A base desta estratégia é a inovadora informação de diagnóstico gerada pela Heartbeat Technology, uma ampla seleção de interfaces digitais e módulos de conectividade, bem como o ecossistema Netilion IIoT. Com essa abordagem, o People for Process Automation responde a empresas que constroem novas fábricas, bem como às instalações existentes.

Netilion – ecossistema IIot

Todos os utilizadores procuram maneiras de realizar uma manutenção preventiva e evitar paragens não planeadas. Como um fornecedor líder de instrumentos de medição para aplicações industriais, a Endress+Hauser pretende oferecer aos clientes atuais e futuros soluções que exploram o potencial inexplorado nos instrumentos.

Os dados já existem e os aplicativos Netilion permitem aos utilizadores tomar partido disso. Com o ecossistema IIot - Netilion, baseado na nuvem, a Endress+Hauser apresenta aplicativos inteligentes e ligados para a Internet das Coisas (IIoT).

Heartbeat Technology – continuamente a "sentir o pulso"

A Endress+Hauser oferece uma ampla gama de instrumentos integrados com Heartbeat Technology, uma tecnologia que fornece uma alta disponibilidade com um minímo esforço. Heartbeat Technology fornece notificações de diagnóstico e dados de monitorização padronizados e concisos que permitem aos utilizadores atender e manter os seus sistemas com precisão, sempre que necessário.

Em combinação com os aplicativos Netilion, esses dados permitem a manutenção preventiva. A mesma informação também fornece dados da fiabilidade operacional e segurança do processo. Dado que os instrumentos monitorizam automaticamente a própria condição, os ciclos de verificação podem ser reduzidos.

Instrumentos de medição sólidos: eficiência e fiabilidade

Um dos produtos em destaque em Hannover Messe é o novo Liquiphant FTL51B, que segue os passos dos já testados interruptores de nível Liquiphant. Este interruptor de nível robusto é adequado para todos os líquidos e agora com Heartbeat Technology integrado para testes documentados sem necessidade de remoção do equipamento ou interrupção do processo.

Outro produto novo também equipado com Heartbeat Technology é o Gammapilot FMG50, um transmissor de nível radiométrico que pode ser instalado onde outros princípios de medição não podem chegar. Outros destaques que os visitantes podem ver no stand são o caudalímetro Proline 300/500 e o novo Promass A sensor de caudal para medição de caudais pequenos, também disponivel a dois fios.

E com o 113 GHz concept, a Endress+Hauser também ilustra a oferta da frequência certa para cada aplicação, no que diz respeito a medição de nível com radar.

Visite o nosso stand C43 no corredor 11 e experiencie em primeira mão todas as inovações de People for Process Automation. Convidamos a participar em debates interessantes.

Tenha acesso ao guia da feira abrindo o aplicativo web e obtenha toda a informação que precisa no seu smartphone de imediato. https://eh.events/hmi_en/

Endress+Hauser mostra a utilização inteligente de dados e informação a nível de campo ©Endress+Hauser

Endress+Hauser mostra a utilização inteligente de dados e informação a nível de campo.

Netilion, ecossistema baseado na nuvem, apoia os utilizadores com aplicativos inteligentes e interligados. ©Endress+Hauser

Netilion, ecossistema baseado na nuvem, apoia os utilizadores com aplicativos inteligentes e interligados.

Contato