Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Field Xpert - Mais que um configurador

Muito mais que um simples configurador de campo!

O novo Field Xpert é um configurador de campo que oferece muito mais vantagens para os seus usuários, pois além de promover o acesso a todas as funções dos instrumentos de campo HART e FOUNDATION Fieldbus, o Field Xpert ajuda na elaboração de laudos de manutenção, gerenciamento de calibrações, manuais de configuração e um fácil acesso à internet para compartilhamento rápido dos laudos técnicos.

Benefícios

  • Configuração de equipamentos FOUNDATION Fieldbus, HART 5, HART 6, HART 7 e wirelessHART

  • Conexão via Bluetooth com instrumentos HART e FOUNDATION Fieldbus ou WIFI ( Acesso via Gateways)

  • Permite acesso a diagnósticos avançados beseados na norma NAMUR NE 107, permitindo ao usuário verificar rapidamente a causa e a solução das mensagens de erro

  • Fornece um acesso remoto ao gerenciamento de calibrações, graças a conectividade com Software de soluções CompuCal

  • Fácil atualização de biblioteca de instrumentos via internet

  • Grau de proteção IP65 e IP67

Field Xpert 350 / 370

O Field Xpert é configurador portátil da Endress+Hauser para acesso aos instrumentos de campo HART e FOUNDATION Fieldbus, disponibilizando diagnósticos eficientes e operando em áreas classificadas ou não classificadas. Além de ser um comunicador de campo com uma grande biblioteca de instrumentos que podem ser atualizados facilmente, o configurador pode ser utilizado para inspeção e calibração de instrumentos diretamente do campo.

Field Xpert 350 © Endress+Hauser
Field Xpert 370 © Endress+Hauser