Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Novo Liquiphant FTL51B: o pioneiro

Outrora o primeiro detetor de nível vibratório, o Liquiphant está agora pronto para a Indústria 4.0.

O Liquiphant foi instalado seis milhões de vezes, um pouco por todo o mundo. Desenvolvido como um novo princípio de medição para os desafios do cliente na década de 1980, é considerado um dos detetores de nível mais fiáveis em instalações industriais. A última geração de dispositivos está agora preparada para a Indústria 4.0.

Benefícios

  • Comissionamento simplificado, sem necessidade de ajuste para diferentes meios;

  • Princípio de medição universal para uma utilização em todos o tipo de líquidos;

  • Segurança máxima com Heartbeat Technology através do diagnóstico em tempo real da corrosão;

  • Verificação sem interrupção do processo graças à Heartbeat Technology;

  • Teste funcional com o simples pressionar de um botão na sala de controlo ou diretamente no dispositivo;

  • Segurança pela conceção: desenvolvido segundo a IEC 61508 para uma utilização direta em aplicações SIL2 e SIL3 em redundância homogénea;

  • Acesso à tecnologia Bluetooth® através de um dispositivo móvel para identificar, verificar o estado e aceder a documentação;

  • Esforço mínimo de manutenção: o recorrente teste funcional segundo SIL e WHG pode ser realizado com o pressionar de um botão, sem remoção ou interrupção do processo. Um simples e guiado assistente na aplicação SmartBlue App assegura uma execução correcta.

  • Acesso à página do produto

Mudança digital

Seja como proteção contra transbordo ou proteção contra funcionamento a seco, o Liquiphant realiza atualmente muitas tarefas na automação de processos. Mas mesmo os princípios mais simples de medição necessitam de se adaptar às mudanças digitais. Era tempo de equipar o sensor para as tarefas de amanhã. Aqueles que preparam hoje a sua empresa para a era digital, irão otimizar a sua base instalada, assim como a sua tecnologia da informação. Isto requer sensores que forneçam dados relevantes para iniciar a otimização do processo.

Sensores de processo 4.0

No roteiro da tecnologia para "Process Sensores 4.0", a NAMUR pede que se abra uma 2.ª forma móvel de se comunicar com o sensor e que o sensor forneça informações para a manutenção preventiva e otimização do processo. Além disso, informações do produto, como manuais ou certificados, devem estar sempre disponíveis no local. Os operadores podem agora comunicar com o Liquiphant e a SmartBlue App da Endress+Hauser. O aplicativo fornece acesso a todos os dados do produto e de diagnóstico.

A nova geração

Sobretudo nas áreas de difícil acesso, onde é necessário recorrer a andaimes para a manutenção, isto acelera ainda mais a inspeção dos sistemas. O novo Liquiphant exibe o estado de nível do interruptor via LED ou através da função de diagnóstico da Heartbeat Technology na SmartBlue App. Além disso, a verificação por esta via permite acesso à documentação completa. O recém implementado Assistente de SIL também orienta o utilizador no teste recorrente de forma mais simplificada.

Simplicidade e segurança

Todas as inovações digitais da nova geração de dispositivos servem apenas para simplificar o trabalho humano. O The Liquiphant é usado em tanques de armazenamento e tubagens para deteção de qualquer líquido. Este dispositivo polivalente também funciona onde outros princípios de medição atingem os seus limites devido a condutividade, caudal ou bolhas de ar. O Liquiphant já foi desenvolvido segundo a IEC 61508 e segundo o princípio Safety by Design. Por conseguinte está concebido para ser utilizado em aplicações SIL2 e SIL3.

O novo Liquiphant  FTL51B vem com uma variedade de oções ©Endress+Hauser
Deteção imediata de corrosão com o novo Liquiphant FTL51B ©Endress+Hauser
O novo Liquiphant  FTL51B ©Endress+Hauser
O novo Liquiphant  FTL51B e FTL41 ©Endress+Hauser