O grupo Endress+Hauser

Media center

Eventos

Sua carreira com a Endress+Hauser

Suporte online

E-direct Shop

Aproveite para comprar os seus instrumentos de medição pela internet. Só no E-direct você encontra o melhor produto para a sua aplicação, pelo menor preço, de uma forma rápida, fácil e segura.

E-direct Shop
Simplifique o comissionamento com acesso às informações do equipamento e assegure uma entrega eficiente da documentação

W@M Comissionamento – Histórico completo de documentos

Comissionamento mais rápido e transferência eficiente da documentação

Durante a fase de comissionamento, auxiliamos com os serviços e ferramentas adequados para garantir a excelência dos recursos e reduzir o tempo de comissionamento. O gerenciamento do ciclo de vidaW@M fornece acesso on-line a um banco de dados atualizado de informações do equipamento e documentação específica de ordem de serviço para futura manutenção da sua base instalada. Ele permite rastrear os principais eventos (manutenção, calibração, substituição de peças etc.) e baixar manuais especiais, parâmetros de comissionamento ou informações sobre peças de reposição.

Documentação de tudo o que você precisa certificar

Para um comissionamento preciso, todas as informações relevantes especificadas durante o estágio de engenharia (por exemplo, dados de configuração) são automaticamente transferidas e gravadas, evitando a entrada manual propensa a erros. Você também pode querer verificar as agendas de manutenção anteriores, carregar o DTM (Device Type Manager) correto para a configuração, comparar uma cópia do certificado de calibração original ou precisar de uma cópia do SOP (Standard Operating Procedure - Procedimento Operacional Padrão) - todas as informações e documentação estão disponíveis a qualquer momento.

Todos os instrumentos configurados da maneira ideal

  • Melhor configuração do instrumento de acordo com as condições de sua aplicação e especificações de configuração (adequadas)

  • Acesso às instruções de operação em tempo integral e informações gerais ou específicas do equipamento por número de série

  • Downloads diretos de drivers de equipamentos atualizados

  • Verifique os certificados e relatórios de serviço anteriores

  • Recupere relatórios de trabalho de verificação do ciclo, teste de configuração e calibração

  • Baixe e imprima vários certificados, como calibração, material, ATEX

Benefícios

  • Start-up mais rápido

  • Excelente parametrização do equipamento de acordo com os requisitos da aplicação

  • Comissionamento correto e melhor desempenho do instrumento e da fábrica

  • Gerenciamento de documentos completo e seguro, incluindo geração de certificados

  • Em conformidade com os padrões de qualidade necessários

  • Minimiza a necessidade de testes demorados

Produtos

Contato

Endress+Hauser Controle e Automação Ltda.
Av. Ibirapuera 2033 3o. andar - Moema 04029-901 São Paulo - SP Brasil
Tel.: +55 11 5033-4333
Fax: +55 11 94116-4753 (whatsapp)
info@br.endress.com www.br.endress.com

Notícias relacionadas