Auto-calibração em linha automatizada na Lonza

Monitoramento completo ao longo de bioprocessos

Para a Lonza, a confiabilidade do processo e a qualidade dos produtos são fundamentais. A calibração totalmente automatizada e rastreável durante o processo pode reduzir ao mínimo o risco de erros de medição não detectados.

TrustSens, lançamento de planta para fermentador, auto-calibração, medição de temperatura

Benefício

  • Detecção precoce de desvios de temperatura

  • Intervalos de calibração curtos reduzem o risco de medições de temperatura incorretas

  • Máxima segurança do processo e disponibilidade da planta

  • Precisão de 0,03°C é 10 vezes melhor em comparação com um sensor AA de classe Pt100 padrão

  • Armazenamento totalmente automatizado e rastreável das últimas 350 calibrações

Christian Ebener, Automation Manager,
Bioproduction, Lonza, Visp

Nossas plantas de bioprocessos requerem sensores de temperatura que são 100% confiáveis. Com a sua função de calibração automática em linha a 118°C, o TrustSens é uma aposta segura para nós.

Christian Ebener, Automation Manager
Bioproduction, Lonza

Desafio do cliente

O tempo de inatividade da planta e os tempos de calibração devem ser reduzidos ao mínimo. Para manter os riscos na produção biológica o mais baixo possível, um aumento na calibração frequência é necessária. Deve ser possível economizar tempo na instalação, manutenção e monitoramento e executar essas tarefas com segurança e confiabilidade. Todas as especificações exigem um alto nível de qualidade do produto.

Nossa solução

O sensor de temperatura iTHERM TrustSens de auto-calibração foi usado para fins de teste durante um período de quatro meses em um tanque intermediário localizado em um fermentador de planta piloto. Este sensor realiza uma auto-calibração em linha automatizada a 118°C durante cada processo SIP (Steam in Place) e comunica quaisquer desvios para o sistema de controle usando o protocolo HART. O desvio médio de 0,03°C também é 10 vezes melhor que o erro máximo permitido de um sensor AA de classe Pt100 padrão.