Para o velho e para o muito jovem

Endress+Hauser dá o dobro de alegria com suas bicicletas de equilíbrio

Os filhos dos funcionários de Maulburg, Alemanha, tiveram contato com a Endress+Hauser desde muito novos. O centro de competência para medição de pressão e nível dá às crianças bicicletas de equilíbrio de alta qualidade, feitas de madeira e com uma placa personalizada com o nome de cada criança.

Presente personalizado: cada bicicleta tem o nome da criança. ©Endress+Hauser

Presente personalizado: cada bicicleta tem o nome da criança.

O instituto de integração Baselland monta peças para os instrumentos de medição de vazão. ©Endress+Hauser

Otimamente integrada: o instituto de integração de Baselland monta peças para os instrumentos de medição de vazão.

Pequeno gesto ©Endress+Hauser

Pequeno gesto: toda quarta-feira, Peter Kern recebe crianças com deficiência no restaurante da equipe.

A Endress+Hauser dá o dobro de alegria

Os filhos dos funcionários de Maulburg, Alemanha, tiveram contato com a Endress+Hauser desde muito novos. O centro de competência para medição de pressão e nível dá às crianças bicicletas de equilíbrio de alta qualidade, feitas de madeira e com uma placa personalizada com o nome de cada criança.

Acessibilidade

Lebenshilfe Lörrach, uma instalação para pessoas com deficiência, fabrica bicicletas de equilíbrio exclusivamente para a Endress+Hauser. O acordo é um sucesso entre os pais e os filhos dos funcionários porque apoia o objetivo de integração da organização. Assim, o projeto traz o dobro da empolgação, ao mesmo tempo em que complementa os esforços da Endress+Hauser em empregar pessoas com deficiência.

Integração ao trabalho

Em várias áreas, a Endress+Hauser terceirizou tarefas individuais de trabalho para instalações como a Lebenshilfe Lörrach. A fábrica em Maulburg atribui tarefas a grandes oficinas protegidas na região: a St. Josefshaus em Rheinfelden e a oficina da Caritas em Waldshut, tarefas completas de montagem, como a fixação de peças a carcaças ou tampas. As duas oficinas empregam cerca de 90 pessoas através do comissionamento da Endress+Hauser.

Complexo destinado a Endress+Hauser

Em Reinach, Suíça, o instituto integrado de Baselland está localizado no complexo do Centro de competência para engenharia de medição de vazão da Endress+Hauser. São diversas áreas de produção designadas para o pessoal. Módulos simples são montados, parafusados, rebitados, colados, fixados e colocados em um espaço de 1.600 metros quadrados por 67 funcionários.

Convidados especiais

Adolescentes com deficiência de aprendizado de uma escola próxima chegam toda quarta-feira para comer em um restaurante da grande equipe de Maulburg. Esse é só um exemplo da integração que acontece em várias áreas de negócios. Às vezes, os menores gestos trazem as maiores alegrias!