Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Micropilot FMR67

Medição de nível com Radar
Micropilot FMR67

O equipamento ideal para as mais altas exigências na medição de nível de sólidos com a tecnologia de 80GHz

FMR67
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Accuracy

    +/- 3 mm (0.12 in)

  • Process temperature

    -40…+200 °C
    (-40…+392 °F)

  • Max. measurement distance

    125 m (410 ft)

  • Main wetted parts

    PTFE, 316L
    Alignment device: Alu

Campo de aplicação

Micropilot FMR67 é o primeiro radar de 80GHz desenvolvido de acordo com a diretriz internacional de segurança funcional IEC 61508. Ele oferece máxima confiabilidade devido à antena tipo drip-off, ao foco melhorado e a ângulos de emissão muito pequenos o que é perfeito para a medição em silos mais finos. FMR67 é usado para medição de nível contínuo, sem contato, em sólidos. FMR67 também possui a funcionalidade de sensor inteligente da Tecnologia Heartbeat.

Micropilot FMR67 é adequado para aplicações de espaço livre até 125m e oferece foco de feixe alto para recipientes com muitos acessórios internos.

  • Conexões de processo: roscas ou flanges

  • Temperatura: -40 a +200°C (-40 a +392°F)

  • Pressão: –1 a +16bar (–14.5 a +232psi)

  • Faixa de medição máxima: 125m (410 pés)

  • Precisão: ±3mm (0,12pol.)

  • Banda-W: 80GHz

  • Certificados internacionais de proteção contra explosões, SIL, aprovações marítimas, protocolo de linearidade de 5 pontos

Benefícios

  • Hardware e software desenvolvidos de acordo com IEC 61508 até SIL3 em redundância homogênea

  • Tecnologia Heartbeat para uma operação econômica e segura da planta durante todo o ciclo de vida

  • Conceito de gestão de dados HistoROM para comissionamento, manutenção e diagnóstico rápidos e fáceis

  • Maior confiabilidade mesmo com obstáculos nos tanques e silos devido ao pequeno ângulo de abertura de onda e com base no conceito de análise Multi-Echo Tracking

  • Antena drip-off em PTFE para máxima disponibilidade do sistema

  • Redução do esforço de engenharia devido a uma integração mais fácil do instrumento de radar de 80GHz no processo

  • O conceito de teste funcional, mais fácil do mundo para SIL, economiza tempo e custos

Vídeos

Seleção Extended

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products