Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Micropilot FMR532 - Radar

Medição por radar
Micropilot FMR532

Para medição de nível sem contato, altamente precisa, em aplicações de tubos de calma em transferências de custódia

FMR532
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Accuracy

    +/- 1 mm, custody transfer

  • Process temperature

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 25 bar
    (Vaccum ... 362 psi)

  • Max. measurement distance

    40 m (131 ft)

  • Main wetted parts

    316L + PTFE

Campo de aplicação

O Micropilot FMR532 é usado para aplicações de transferência de custódia e controle de inventário com certificações NMi e PTB. Atende as especificações relevantes de acordo com OIML R85 e API 3.1B. O radar de espaço livre FMR532 com antena planar é especificamente adequado para aplicações de tubos de calma. O Micropilot FMR532 oferece instalação simples e econômica por cabo de 4 fios com HART e fonte de alimentação intrinsecamente segura de 24 Vcc.

Com antena planar especialmente adequada para aplicações de tubos de calma com faixas de até
38 m (124 pés).

  • Conexão de processo: flange

  • Temperatura: -196 a +150 °C (-40 a +302 °F)

  • Pressão: vácuo até +25 bar (vácuo até +362 psi)

  • Faixa de medição máxima: 38 m (124 pés)

  • Precisão: melhor até ±1 mm

  • Banda C: 6 GHz

  • Certificados internacionais de proteção contra explosão e transferência de custódia, prevenção contra transbordamento WHG, SIL, certificação marinha

Benefícios

  • Precisão de 0,8 mm (2σ valor)

  • Certificações nacionais (NMi, PTB) para transferência de custódia

  • Aplicável como sistema independente ou integrado a sistemas de tancagem pelo monitor lateral do tanque NRF590

  • Operação local fácil pelo display alfanumérico guiado por menu

  • Comissionamento fácil, documentação e diagnóstico pela tecnologia FDT/DTM (FieldCare)

  • Instalação simples e econômica por cabo de 4 fios com HART e fonte de alimentação intrinsecamente segura de 24 Vcc

  • Projeto de antena tipo drip-off exclusivo que elimina erros devido ao acúmulo de condensação

Vídeos

Versão Xpert

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Xpert: domine suas aplicações mais desafiadoras ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products