Tecnologias de medição e de comunicação industrial
Tecnologias para fazer medições precisas, processos confiáveis e gerenciamento de ativos da planta eficiente
É somente com inovação constante que podemos manter o ritmo e até mesmo chegar à frente das exigências atuais de evolução rápida em automação de processos. Desenvolvemos nossas tecnologias de sensores em colaboração com institutos de pesquisa e com base nas demandas de nossos clientes. No entanto, a inovação não para no sensor. As tecnologias de comunicação industrial e de gestão de dados são cruciais para preparar a transformação digital.
Explore nossas tecnologias por trás de nossos equipamentos e soluções, fazendo medição precisa, processos confiáveis e gerenciamento de ativos de planta eficiente.
The Memobase Pro app - extend your Liquiline Mobile handheld
The Memobase Pro app - extend your Liquiline Mobile handheld
With the powerful Memobase Pro app, you can turn your smartphone into a smart measurement and calibration system for Memosens sensors.
Portfólio Ethernet-APL
Portfólio Ethernet-APL
A Ethernet está pronta para a indústria de processos: a Ethernet-APL garante um comprimento de cabo elevado, uma instalação fácil e proteção contra explosão. Isso possibilita a comunicação em alta velocidade em campo.
A unique temperature sensor technology based on an integrated fixed-point reference element that enables reliable and accurate recalibration of the primary Pt100 RTD sensor.
Comunicação IO-Link
Comunicação IO-Link
Comunicação IO-Link ajuda a digitalizar sua indústria
Sistemas eletrônicos de medição da pressão diferencial
Sistemas eletrônicos de medição da pressão diferencial
Sistemas de medição da pressão diferencial eletrônicos melhoram a precisão, esforços de instalação e custos de manutenção.
Medição da temperatura inovadora - iTHERM StrongSens
Medição da temperatura inovadora - iTHERM StrongSens
Medição inovadora de temperatura - o sensor de temperatura robusto para medições altamente precisas e controle de processo preciso. Resistência à vibração de até 60g.
iTHERM ProfileSens TS901 Multipoint cable probe
iTHERM ProfileSens TS901 Multipoint cable probe
A highly reliable multipoint temperature cable probe for oil & gas and petrochemical applications designed to reduce maintenance intervals and the risk of untimely shutdowns due to sensor failure.
A escolha certa
A escolha certa
A unidade eletrônica pode ser removida com um simples movimento de giro. Prevenção de erro e ganhos de tempo na calibração.
O aplicativo SmartBlue
O aplicativo SmartBlue
Imagine você operando todos os equipamentos, de maneira segura e confiável, de uma posição confortável: com o aplicativo SmartBlue você delega, opera e mantém equipamentos Endress+Hauser através da tecnologia sem fio Bluetooth®.
Radar com tecnologia de 80 GHz
Radar com tecnologia de 80 GHz
O primeiro radar de alta precisão do mundo para medição de níveis de líquidos usando uma frequência de transmissão de 80 GHz.
Espectroscopia de Absorção por Laser de Diodo Ajustável (TDLAS)
Espectroscopia de Absorção por Laser de Diodo Ajustável (TDLAS)
Otimize a segurança e disponibilidade da planta. A espectroscopia de absorção por laser de diodo ajustável (TDLAS) mede de forma rápida e confiável as concentrações em correntes de gás de processo em tempo real.
Instrumentação inteligente através da Heartbeat Technology
Instrumentação inteligente através da Heartbeat Technology
Quer aumentar o desempenho da fábrica e reduzir custos? Nosso portfólio de instrumentação inteligente com Heartbeat Technology oferece conhecimento aprofundado do equipamento para mais economia e segurança operacional.
Sensor de temperatura inovador - iTHERM QuickSens
Sensor de temperatura inovador - iTHERM QuickSens
Medição da temperatura inovadora - o sensor de temperatura com tempos de resposta imbatíveis para medições de alta precisão e controle preciso do processo. Resistente a vibrações de até 60g.
Memosens 2.0: Tecnologia inovadora de sensor aprimorada
Memosens 2.0: Tecnologia inovadora de sensor aprimorada
Facilite a vida, aumente a segurança de processos e permaneça conectado com a tecnologia digital Memosens 2.0.
Espectroscopia Raman - tecnologia de análise óptica avançada
Espectroscopia Raman - tecnologia de análise óptica avançada
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
Liquiline: plataforma de ponta do transmissor
Liquiline: plataforma de ponta do transmissor
Ao escolher a plataforma Liquiline, você opta por gastar menos dinheiro na manutenção do estoque, economizar tempo de instalação e obter segurança da operação!
Medição da qualidade do vapor com Proline Prowirl 200
Medição da qualidade do vapor com Proline Prowirl 200
A medição da qualidade do vapor com Proline Prowirl 200 - Prowirl pode medir a qualidade e a quantidade de vapor úmido, vapor saturado e vapor superaquecido.
Proline - simplesmente inteligente
Proline - simplesmente inteligente
Proline fornece informações de processo precisas e confiáveis através de um desempenho de medição superior. Para os operadores de instalações, isto significa um aumento na qualidade do produto, segurança e disponibilidade da planta.
Membrana TempC inovadora
Membrana TempC inovadora
A mais alta precisão e segurança de processo em medição de pressão e de pressão diferencial com selos diafragmas.
Interface homem-máquina padronizada (IHM) para operação unificada
Interface homem-máquina padronizada (IHM) para operação unificada
Menos tempo para entender o equipamento significa menos tempo de treinamento e tarefas executadas com maior eficiência. Saiba mais sobre nossa interface homem-máquina (IHM).
A inovação na medição de interface
A inovação na medição de interface
Multiparâmetro Levelflex FMP55
Célula de cerâmica Ceraphire
Célula de cerâmica Ceraphire
Tecnologia de sensores Endress+Hauser
Tecnologia Liquiphant FailSafe
Tecnologia Liquiphant FailSafe
Chave de nível pontual para segurança máxima
Comunicação e integração digital
Comunicação e integração digital
Perfeita integração de nossos equipamentos de campo aos sistemas de automação de diversos fabricantes. Testes de equipamento de campo em um ambiente independente do fornecedor. Suporte para padrões abertos.
RTD temperature measurement
RTD temperature measurement
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
TC temperature measurement
TC temperature measurement
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
Tecnologia Fieldbus
Tecnologia Fieldbus
O uso de comunicação digital e equipamentos inteligentes aumenta a segurança, a confiabilidade e a disponibilidade de sua fábrica. Saiba mais sobre como selecionar a tecnologia mais adequada ao trabalho.
IO-Link - easy, quick, efficient connection to your sensors
IO-Link - easy, quick, efficient connection to your sensors
Endress+Hauser’s Fundamental Selection of basic yet reliable instruments for utilities measurements includes a significant number of IO-Link devices.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .