The Endress+Hauser Group

Media center

Eventos

Sua carreira com a Endress+Hauser

Suporte online

E-direct Shop

Aproveite para comprar os seus instrumentos de medição pela internet. Só no E-direct você encontra o melhor produto para a sua aplicação, pelo menor preço, de uma forma rápida, fácil e segura.

E-direct Shop

113 GHz + sua frequência

A melhor frequência de radar de ajuste para cada aplicação

A Endress+Hauser completa seu portfólio de instrumentos de radar com o radar de processo de 80GHz Micropilot FMR6x. Em um piscar de olhos, adicionamos este instrumento aos nossos recursos completos de radar de 113GHz para otimizar os seus processos significativamente. A nova série Micropilot consiste nos primeiros dispositivos com tecnologia 80GHz desenvolvida de acordo com a norma IEC 61508.

Benefícios

  • Segurança na concepção e testes funcionais SIL guiados evitam riscos para suas fábricas e facilitam sua vida.

  • Os resultados de medição altamente confiáveis aumentam a disponibilidade e a produtividade de sua fábrica.

  • Os melhores produtos de ajuste evitam custos desnecessários e garantem resultados otimizados.

  • Fácil engenharia e instalação economizam custos.

  • Heartbeat Technology previne o tempo de inatividade e possibilita a manutenção preditiva.

Safety by design

Todos os instrumentos Micropilot FMR6x asseguram medições precisas e confiáveis em diversos processos e condições ambientais. Hardware e software são desenvolvidos de acordo com a norma IEC 61508 e com certificados SIL2/SIL3. Isso garante os mais altos padrões de segurança para os seus processos. Os novos instrumentos da série FMR6x:

Micropilot FMR60

Micropilot FMR62

Micropilot FMR67

Heartbeat Technology™

Um benefício da nova série Micropilot é o seu próprio pulso denominado Heartbeat Technology: ele permite uma operação rentável e segura da fábrica durante todo o ciclo de vida. Cada ponto de medição pode ser verificado e documentado sem nenhum tempo de inatividade. A Heartbeat Technology monitora os dispositivos e exibe os dados do processo para permitir o reconhecimento de tendências para manutenção preventiva. Além disso, você economiza tempo e dinheiro com o teste funcional SIL guiado.

Tecnologia 80GHz

A tecnologia Micropilot com 80GHz possui várias vantagens: ele mede de forma estável em uma faixa eficaz de até 125 metros em silos com sólidos graças a um sinal de radar focado e algoritmos dinâmicos. Em líquidos, o Micropilot atinge uma precisão de ±1 milímetro. fixações e barreiras nas paredes do tanque não influenciam a medição, uma vez que o feixe estreito não os toca. A incrustração ou o condensado também não afetam o resultado de medição confiável graças ao design inovador da antena.

113 GHz + sua frequência

Não inventamos uma nova frequência, o que queremos mostrar em um piscar de olhos é: cada aplicação exige a melhor frequência de radar de ajuste. Nossa competência acrescenta até 113GHz, o portfólio completo de instrumentos de radar para otimizar sua automação de processos. Temos de compreender as exigências dos nossos clientes completamente, estar no seu comprimento de onda, a fim de escolher o instrumento certo.

  • 113GHz ©Endress+Hauser

Contato

Endress+Hauser Controle e Automação Ltda.
Av. Ibirapuera 2033 3o. andar - Moema 04029-901 São Paulo - SP Brasil
Tel.: +55 11 5033-4333
Fax: +55 11 5033-4334
Enviar e-mail www.br.endress.com

Notícias relacionadas

Ferramentas online