Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição confiável da vazão, apesar das condições difíceis

A Schluchseewerk AG conta com o medidor de vazão clamp-on não invasivo Prosonic Flow W 400 para otimizar a operação das turbinas

A Schluchseewerk AG desejava registrar e otimizar a eficiência de suas turbinas na usina hidrelétrica reversível em Wehr, na Alemanha, apesar das difíceis condições de vazão. Para isso, estava procurando um medidor de vazão confiável. A Endress+Hauser oferece a solução ideal para o ponto de medição desafiador com o medidor de vazão clamp-on Proline Prosonic Flow W 400.

Condições adversas: Instalação em um ponto de medição de difícil acesso

Condições adversas: Instalação em um ponto de medição de difícil acesso

O sensor tipo clamp-on é simplesmente fixado ao tubo ©Endress+Hauser

O sensor tipo clamp-on é simplesmente fixado ao tubo

O resultado

  • Medição precisa apesar de curtos trechos retos a montante e perfis de vazão irregulares graças ao FlowDC

  • Determinação precisa da eficiência das turbinas

  • Controle e monitoramento ideais do processo

  • Base para verificar o aumento no desempenho

Schluchseewerk AG

“Graças à Endress+Hauser, finalmente conseguimos encontrar uma solução para nossa difícil tarefa de medição. A medição comparativa confirmou a precisão e a confiabilidade do medidor de vazão ultrassônico.“

Andreas Huber
Schluchseewerk AG, Laufenburg (Alemanha)

Os requisitos do cliente

Na usina hidrelétrica reversível em Wehr, grandes quantidades de água são bombeadas de uma bacia inferior para uma elevada. Quando a água retorna, a eletricidade é gerada usando uma turbina e um gerador. A medição precisa do volume de água é importante para registrar e otimizar a eficiência das turbinas, já que a geometria dos impulsores tinha que ser alterada com base na otimização do desempenho das turbinas. O desempenho aprimorado deve então ser verificado por uma medição precisa.

Nossa solução

Com o Proline Prosonic Flow W 400 e a exclusiva função FlowDC, a Endress+Hauser oferece a solução ideal para esses desafios. O medidor de vazão ultrassônico não invasivo é instalado na parte de fora dos tubos. Ele mede independentemente da pressão e é fácil de instalar, economiza espaço e não interrompe o processo. Mesmo com os mais curtos trechos retos a montante (≥2 × DN) e perfis de vazão irregulares, o FlowDC oferece uma precisão consistentemente alta.