Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Otimize a separação de óleo não refinado extra pesado/ pesado

Obtenha melhor controle do processo

Na separação de óleo não refinado extra pesado e pesado (< Densidade API 15 >960 kg/m3 (8 lb/gal) e areias asfálticas, o processo de limpeza é realizado nos separadores, FWKO, BOTs e nos dessalinizadores. É importante conhecer a densidade por todo o nível a fim de garantir uma operação com máxima eficiência de tempo e de custo. As tecnologias de medição tradicionais são limitadas quanto às informações que podem fornecer sobre o processo. Profile Vision oferece uma visão clara do processo.

Separadores de óleo não refinado extra pesado/ pesado ©shutterstock/Strandperle

Visão geral dos benefícios

  • Perfil de densidade tridimensional preciso de todo o separador - da admissão à saída

  • A instalação é totalmente na parte externa do recipiente

  • A separação não é interrompida devido a problemas relacionados a densidade

  • Elimine os problemas de dosagem excessiva ou insuficiente dos produtos químicos usados no processo

Desafio: ter uma visão completa de seu processo

As tecnologias tradicionais são conseguem ter uma visão clara do nível geral e da camada de emulsão. A posição e a espessura da camada de emulsão é uma informação importante, pois ela determina a quantidade de quebradores de emulsão químicos que precisam ser adicionados. As tecnologias de medição tradicionais devem ser instaladas dentro do separador e costumam ser suscetíveis a contaminação. Sendo assim, o medidor precisa ser removido para limpeza regularmente - o que é um desperdício de tempo valioso.

Nossa solução: sistema de perfil de densidade

O separador é dividido em 3 áreas de detecção de densidade:

  • Medição da presença de areia no fundo para assegurar que todo o volume do separador esteja disponível

  • Medição da camada de emulsão e da espessura para otimizar o processo de separação e economizar os custos relacionados a dosagem de produtos químicos excessiva ou insuficiente

  • O óleo não refinado limpo na parte superior é monitorado. O CLP integrado coleta e dimensiona todos os dados de medição. Possibilidade de visualização de até 5 níveis de interface diferentes (areia, água, emulsão, óleo e espuma).

Detalhes da solução: Visão do perfil

  • Características gerais dos tanques individuais com os perfis ou gráficos de barras, alarmes, histórico e registro de evento

  • Coleta e dimensionamento dos dados de medição

  • Cálculo e visualização de até cinco níveis de interface diferentes

  • Visualização gráfica do perfil de densidade (densidade indicada por cores) e gráfico (gráfico de barra ou gráfico de linha)

  • Valor limite e monitoramento de status

  • Alarme e tendência

Gammapilot M FMG60

  • Transmissor compacto: um instrumento para todas as tarefas de medição

  • A mais alta disponibilidade, confiabilidade e segurança, mesmo para condições de processo e de ambiente extremas

  • A mais alta sensibilidade e precisão com as mais baixas taxas de dosagem

  • Ajuste ideal ao respectivo aplicativo através de uma variedade de detectores

  • Aprovação SIL2/3 de acordo com IEC 61508 para detecção do nível pontual máximo

  • Compensação de temperatura para medições de densidade

Contêiner FQG63

Contêineres com elemento de extensão flexível. Seus benefícios:

  • Equipamento leve que oferece a melhor blindagem possível

  • A mais alta classificação de segurança

  • Instalação flexível com até 30 m (98 pés) de comprimento

  • Operação manual

  • Cadeado ou parafuso de bloqueio para fixação da posição de comutação

  • Status da seletora facilmente identificado

  • Equipamento compacto, fácil de instalar