Endress+Hauser é destaque na exposição ISA Show South América 2007


São Paulo, 10 de dezembro de 2007
- De 27 a 29 de novembro de 2007, a Endress+Hauser (www.br.endress.com) expôs sua tecnologia na ISA Show South América 2007, realizada no pavilhão de exposições Center Norte, em São Paulo. O evento direcionado a profissionais do ramo de instrumentação, sistemas e automação, contou com um público altamente qualificado entre eles usuários dos segmentos de alimentos, bebidas, químico & petroquímico, biodíesel, farmacêutico, óleo & gás, metalúrgico, geração e distribuição de energia, entre outros.

 

O stand da Endress+Hauser foi um grande sucesso, contando com a demonstração de produtos e lançamentos, como o transmissor de nível tipo ultra-som modelo Prosonic FMU90 na versão remota (eletrônica/sensor) com a opção de comunicação em Profibus DP ou 4~20 ma Hart, com display retro-iluminado e  com muitas opções de linguagem inclusive o Português. O instrumento pode ser instalado em poste de 2 polegadas ou em painéis com trilho DIN. O leque de opções de sensores é outra novidade do instrumento, com sensor para efetuar medição de nível em tanques ou silos com até 70 metros de altura dependendo do produto. Outro grande lançamento da Endress+Hauser é a linha de Condutividade, que traz os benefícios como possibilidade de calibração em laboratório, imunidade à umidade e corrosão, assim como o armazenamento de dados de processo dentro da memória do sensor, elevando o gerenciamento de ativos de sensores analíticos a um novo patamar. Juntamente com a nova linha de Condutividade Memosens, os já existentes sensores digitais de pH (Vidro e ISFET), Redox e Oxigênio Dissolvido, consolidam ainda mais a liderança mundial da Endress+Hauser, sendo hoje a maior fabricante de sensores de pH para uso industrial do mundo.

 

Em paralelo à Isa Show, a Endress+Hauser também realizou o terceiro encontro de vendas de 2007 em São Paulo, nos dias 29 e 30 de novembro a 01 de dezembro, contando com a presença de toda a equipe de vendas e representantes de todo o país. O objetivo deste treinamento foi traçar as metas de 2008 e comemorar o ótimo desempenho que a Endress+Hauser obteve neste ano, um crescimento acima de 50%.

 

Segundo Carlos Behrends, Diretor Gerente da subsidiária brasileira da Endress+Hauser, "tanto a nossa participação no ISA Show 2007 quanto o nosso treinamento interno evidenciaram mais uma vez a evolução da Endress+Hauser no Brasil, premiada pelos clientes com um aumento de vendas médio acima de 40% desde 2004. Em 2008 aprofundaremos nossa relação com os nossos clientes por meio de seminários locais, nos quais pretendemos apresentar as últimas novidades da indústria como nossa já consagrada tecnologia Memosens, assim como consolidar os nossos tradicionais produtos nas áreas de medição de vazão por coriolis e de nível por ultra-som, radar de onda livre e radar de onda guiada.”

 

Sobre a Endress+Hauser:

 

A Endress+Hauser é uma empresa multinacional com sede na Suíça, fundada por Georg H. Endress e Ludwig Hauser em 1953, cujo controle do grupo pertence atualmente à família Endress. A companhia é um dos mais importantes fornecedores de soluções em instrumentação para automação de processos industriais. O grupo é formado por 75 empresas com presença em 38 países.

 

A Endress+Hauser está presente no Brasil desde 1982, sendo que desde 2003 possui uma subsidiária 100% de propriedade do grupo. A participação da Endress+Hauser em relevantes projetos nacionais demonstra sua importância como uma das companhias industriais mais influentes do segmento de instrumentação e automação no Brasil. Desde 2004 apresenta crescimento consistente acima de 40% ao ano, com foco especial nos segmentos de Alimentos e Bebidas, Químico e Petroquímico, Biodiesel, Mineração, Siderurgia e Farmacêutica.


Contatos de imprensa:    Endress+Hauser

                                        Alaíde Ferreira                                                                                                                    

                                        Endress+Hauser Controle e Automação

                                        (11) 5033-4333      

                                        alaide.ferreira@br.endress.com

 
Imprimir  |   Recomendar esta página  |   Marcar esta página